分割定位柱 帶有釋放扣鎖 

EH 22122.

索引柱塞用於索引鑽孔。

您的選擇導致 10 打擊

材質
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品項品號:
22122.0005
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 19 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
分割定位柱
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22122.0010
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
分割定位柱
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品項品號:
22122.0015
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
分割定位柱
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品項品號:
22122.0020
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 28 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 74 g
show article view
分割定位柱
材質:
鋼 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品項品號:
22122.0025
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 鋼 
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 9,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品項品號:
22122.0105
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 19 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22122.0110
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 45 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品項品號:
22122.0115
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 73 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品項品號:
22122.0120
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 28 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 74 g
show article view
分割定位柱
材質:
不銹鋼  
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品項品號:
22122.0125
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 19 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 9,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
show article view
分割定位柱

材質

本體

  • 鋼,染黑
  • 不繡鋼 1.4305 

按鈕

  • 得林紅塑膠 (POM)

固定梢子

  • 鋼, 硬化
  • 不銹鋼 1.4305, 鍍鎳

手把

  • 熱塑性 PA 6,黑灰色,無光澤 

注意事項

不可移動的旋鈕。

螺帽必須個別購買。

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0116
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0118
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0516
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0518
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

啟動紅色壓紐,讓其維持在下壓位置。只有藉由拉動旋鈕才可以讓鎖銷被拉入。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22122. 分割定位柱 – 帶有釋放扣鎖 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息