索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22122.0115 - 分割定位柱 帶有釋放扣鎖 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min: 8 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶有釋放扣鎖 (EH 22122.)
本體
按鈕
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
啟動紅色壓紐,讓其維持在下壓位置。只有藉由拉動旋鈕才可以讓鎖銷被拉入。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.