球形端圓柱梢可有助於工件的插入及避免固夾位置傾斜。
本产品 22630.0316 - 定位梢 有球形端 / 球端 圓球 (d1 g6: 16 mm, d2 n6: 12 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 有球形端 (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers