22630.0253 - 定位梢
有孔 類似 DIN 6321

圓柱形定位銷定位在公差孔工件並且還可以用作止動。

平坦的定位針用於克服銷孔之間的公差差異或定位僅在一個方向的元件。

除了尺寸6之外,藉由上到下的鎖附可能性增加了安全性 (也可用來拆卸)。外部的尺寸類似於 DIN 6321。

本产品 22630.0253 - 定位梢 有孔 類似 DIN 6321 / 定位梢,平,有孔 (d1 g6: 25 mm, l1: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 有孔 類似 DIN 6321 (EH 22630.)

版本
相片
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0253
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 62 g
定位梢

材質

  • 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22630.0253
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。