圓柱形定位銷(DIN 6321,B 型)用於將工件定位在公差孔中,也可用作擋塊和支腳。
扁平定位銷(DIN 6321,C 型)用於克服孔之間的公差差異或僅沿一個方向定位元件。
座銷的軸承表面沒有中心(圖 1)。根據 DIN 6321,座銷允許有一個中心(圖 2 和 3)。
本产品 22630.0053 - 定位梢 DIN 6321 / 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C (d1 g6: 25 mm, l1: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 DIN 6321 (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers