符合 DIN 6321(A 型)標準的座銷可用作工件支撐,也可用作擋塊和支腳。
座銷的支撐表面沒有中心。
本产品 22630.0012 - 承座銷 DIN 6321 / 座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 (d1 g6: 10 mm, l1 h9: 6 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 DIN 6321 (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers