承座銷  DIN 6321

EH 22630.

符合 DIN 6321(A 型)標準的座銷可用作工件支撐,也可用作擋塊和支腳。

座銷的支撐表面沒有中心。

您的選擇導致 4 打擊

版本
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0011
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
承座銷 
版本:
座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0012
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 5,7 g
show article view
承座銷 
版本:
座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0013
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 17 g
show article view
承座銷 
版本:
座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0014
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 座梢,DIN 6321 型式A, 公差 l1 = h9 
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 53 g
show article view
承座銷 

材質

  • 工具鋼,硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22630. 承座銷  – DIN 6321
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。