22691.0243 - 插銷  
帶塑料軸承面

帶有塑料軸承表面的銷可用作保護支撐、止動件和止推墊。 這可以保護高質量的表面免受損壞。

本产品 22691.0243 - 插銷   帶塑料軸承面 / 帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) 是该产品组的一个变型 插銷   帶塑料軸承面 (EH 22691.)

版本
相片
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面 
相片:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22691.0243
文件
插銷  
  • 帶有母螺紋,本體由塑膠 (PEEK) 製作而成,平坦表面  – 相片 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • WS1: 22 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 14 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 操作溫度範圍 min: -60 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
插銷  

材質

入子

  • 塑膠 (PEEK),藍色 

本體

  • 塑膠 (PEEK),藍色 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22691.0243
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式