夾持銷 自鎖固, 有全長補償

EH 22360.

用於鎖定和同時緊密連接的薄壁板。5 mm 的夾合距離,用於焊接工作的板金夾合、保護、覆蓋、關閉門等。 

所有版本都是抗腐蝕的。

符合人體工程學的抓地力。

您的選擇導致 8 打擊

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
夾持力量 max. [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夾持力量 max. [N]:
16 N
品項品號:
22360.0010
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夾持: 3 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 夾持力量 max.: 16 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夾持力量 max. [N]:
18 N
品項品號:
22360.0012
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夾持: 3 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 夾持力量 max.: 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夾持力量 max. [N]:
16 N
品項品號:
22360.0020
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夾持: 3 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 夾持力量 max.: 16 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夾持力量 max. [N]:
18 N
品項品號:
22360.0022
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夾持: 3 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 夾持力量 max.: 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夾持力量 max. [N]:
21 N
品項品號:
22360.0030
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夾持: 4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 夾持力量 max.: 21 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夾持力量 max. [N]:
23 N
品項品號:
22360.0032
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夾持: 4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 夾持力量 max.: 23 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夾持力量 max. [N]:
21 N
品項品號:
22360.0040
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Un夾持: 4 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 夾持力量 max.: 21 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
夾持銷
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夾持力量 max. [N]:
23 N
品項品號:
22360.0042
電腦輔助設計
文件
夾持銷
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Un夾持: 4 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 夾持力量 max.: 23 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
夾持銷

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • 塑膠 (PA 6),灰色

彈簧

  • 不銹鋼  

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22360. 夾持銷 – 自鎖固, 有全長補償
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。