用於鎖定和同時緊密連接的薄壁板。5 mm 的夾合距離,用於焊接工作的板金夾合、保護、覆蓋、關閉門等。
所有版本都是抗腐蝕的。
符合人體工程學的抓地力。
本产品 22360.0012 - 夾持銷 自鎖固, 有全長補償 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1: 5 mm – 10 mm) 是该产品组的一个变型 夾持銷 自鎖固, 有全長補償 (EH 22360.)
梢子零件
把手
彈簧
按下按鈕即可解鎖球。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws