夾持鎖定銷   帶有按鈕手柄 

EH 22410. /EH 22420.

用於快速鎖附,調整,替換,以及保護盲孔 (H11),不須額外的定位襯套。

可快速簡單的重複釋放連接。可彈性的使用,因為球被螺栓和孔夾持。 

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

您的選擇導致 46 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22410.0022
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 21 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22410.0024
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 21 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22410.0028
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 21 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
21 kN
品項品號:
22410.0032
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 21 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
品項品號:
22410.0042
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 25 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 38 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
品項品號:
22410.0044
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 29 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 38 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
品項品號:
22410.0048
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 36 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 38 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
品項品號:
22410.0052
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 43 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 38 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
38 kN
品項品號:
22410.0056
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 51 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 38 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22410.0062
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 35 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 60 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22410.0066
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 60 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22410.0070
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 59 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 60 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22410.0072
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 70 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 60 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22410.0074
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 82 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 60 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22410.0082
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 66 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 87 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22410.0086
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 82 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 87 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22410.0090
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 100 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 87 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22410.0092
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 117 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 87 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22410.0094
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 134 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 87 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22410.0102
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 150 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 155 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22410.0107
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 196 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 155 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22410.0110
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 242 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 155 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22410.0113
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 290 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 155 kN
show article view
夾持鎖定銷  
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 2) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22420.0022
電腦輔助設計
文件
夾持鎖定銷  
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • 夾持力1) min 鋼, 軟: 120 N
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 2) min: 35 kN
show article view
夾持鎖定銷  

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 鋁,黑色,類似 RAL 9005

按鈕

  • 表面硬化鋼, 氮化, 黃色近似於 RAL 1016 

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

夾鎖定銷不可以作為上升負載使用。 

組裝

簡單的 H11 鑽孔就足夠了。

安裝: 

1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕(按鈕必須回到原來的位置)

拆解:

1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。

操作

伍全夾鉗鎖銷可用於盲孔。 H11 鑽孔中所實現的保持力取決於對應部分的材料:

  • 鋼,硬化 - 最低 30牛頓
  • 鋼,軟 - 最低 120牛頓
  • 不銹鋼,軟 - 最低 120牛頓
  • 鋁,鋁合金 - 最低  250牛頓
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22410. /EH 22420. 夾持鎖定銷   – 帶有按鈕手柄 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

更多產品

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。