用於快速鎖附,調整,替換,以及保護盲孔 (H11),不須額外的定位襯套。
可快速簡單的重複釋放連接。可彈性的使用,因為球被螺栓和孔夾持。
全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。
本产品 22410.0052 - 夾持鎖定銷 帶有按鈕手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +2 -1: 60 mm) 是该产品组的一个变型 夾持鎖定銷 帶有按鈕手柄 (EH 22410. /EH 22420.)
1) 夾持力取決於配對物的材料 - 更多值參見“操作”。
2) 抗剪力類似 DIN 50141
梢子零件
把手
按鈕
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
夾鎖定銷不可以作為上升負載使用。
簡單的 H11 鑽孔就足夠了。
1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕(按鈕必須回到原來的位置)
1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。
夾鎖銷可用於盲孔。 在 H11 鑽孔中獲得的保持力取決於對應物的材料:
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers