定位扣件 自行鎖固,有彈性握把

EH 22370. /EH 22380.

快速緊固、鎖定、調整、變化和保護。在不同的部份,如各種應用運動,休閒,醫療康復和治療儀器儀表,機械製造和工程等。快速和簡易地解開平凡重複的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

彈性和人體工程學手柄,帶集成式複位(鎖定)。 新穎,現代的專利設計。

您的選擇導致 92 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
100 kN
品項品號:
22380.0749
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 44 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 100 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
100 kN
品項品號:
22380.0750
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 47 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 100 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
100 kN
品項品號:
22380.0752
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 41 mm
  • d4: 16,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 34,8 mm
  • l4: 19,2 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 53 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 100 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0765
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 54 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0766
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0767
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0768
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 67 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0769
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 71 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0770
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 75 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0772
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 83 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0774
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 111 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
144 kN
品項品號:
22380.0776
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 101 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 144 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0786
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 92 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0787
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 98 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0788
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0789
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 114 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0790
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 125 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0792
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 139 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0794
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 156 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
257 kN
品項品號:
22380.0796
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 49 mm
  • d4: 21,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 40,5 mm
  • l4: 24,8 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 171 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 257 kN
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 塑膠 (PBT/TPE), 灰色 / 橘色

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22370. /EH 22380. 定位扣件 – 自行鎖固,有彈性握把
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材