快速緊固、鎖定、調整、變化和保護。在不同的部份,如各種應用運動,休閒,醫療康復和治療儀器儀表,機械製造和工程等。快速和簡易地解開平凡重複的連接。
全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。
彈性和人體工程學手柄,帶集成式複位(鎖定)。 新穎,現代的專利設計。
本产品 22380.0768 - 定位扣件 自行鎖固,有彈性握把 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 40 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自行鎖固,有彈性握把 (EH 22370. /EH 22380.)
梢子零件
把手
特殊的樣式歡迎洽詢。
不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號
按下按鈕即可解鎖球。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.