繩索固定於定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的鬆脫.
本产品 22400.0960 - 繩索 / 不鏽鋼, 有固定環和孔眼 (l: 150 mm) 是该产品组的一个变型 保持纜 (EH 22400.)
附加環
環
繩索
表面塗層繩索
特殊的樣式歡迎洽詢。
模型圖片3和圖片4 符合 MIL-DTL-83420。
用軟面錘將支撐夾 (圖5/6) 固定到球鎖定銷上。用螺絲起子可將其翹起拆裝。
塑膠版本(圖片7): 固定之後切斷面沒有毛邊.
螺旋狀設計(圖片8)具有非常高效率的工作長度.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers