吊帶 根據NSA5732

EH 4219.

它們被用作球鎖銷的失效保護。 

保持電纜的特點是其輕質和彈性結構。

除了標準變體,我們還製造符合標準的所有其他變體(長度從 100 毫米到 950 毫米/以 50 毫米為步長)和設計(600 N 拉力)。 交貨時間短是可能的。

您的選擇導致 3 打擊

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
拉力 min max. [N]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
拉力 min max. [N]:
150 N
品項品號:
4219.100
文件
吊帶
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 拉力 min max.: 150 N
  • 重量: 2 g
show article view
吊帶
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
拉力 min max. [N]:
150 N
品項品號:
4219.200
文件
吊帶
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 拉力 min max.: 150 N
  • 重量: 3 g
show article view
吊帶
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
拉力 min max. [N]:
150 N
品項品號:
4219.250
文件
吊帶
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 拉力 min max.: 150 N
  • 重量: 3,5 g
show article view
吊帶

材質

  • 聚酰胺織物,白色

鑰匙圈

  • 不銹鋼  

收縮軟管

  • 塑料,黑色(根據NSA937502-03)

注意事項

其它資料歡迎洽詢。 

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 4219. 吊帶 – 根據NSA5732
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。