吊帶 根據DAN80

EH 4218.

它們被用作球鎖銷的失效保護。 

保持電纜的特點是其輕質和彈性結構。

除了標準版本外,我們還生產符合標準的所有其他版本(各種長度)和設計(類型 [圖] 1 - 3)。 所有鑰匙環變體(黃銅、DAN 191C20、DAN191-21、DAN191-14、DAN191-20)都可選。 交貨時間短是可能的.

您的選擇導致 3 打擊

版本
相片
L +5 -3 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶電纜接線頭和鑰匙環,兩端
相片:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
品項品號:
4218.A20
文件
吊帶
  • 帶電纜接線頭和鑰匙環,兩端 – 相片 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • 重量: 5 g
show article view
吊帶
版本:
帶電纜接線頭 / 帶電纜接線頭和鑰匙環
相片:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
品項品號:
4218.B20
文件
吊帶
  • 帶電纜接線頭 / 帶電纜接線頭和鑰匙環 – 相片 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • 重量: 5 g
show article view
吊帶
版本:
兩端帶有電纜接線頭
相片:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
品項品號:
4218.C43
文件
吊帶
  • 兩端帶有電纜接線頭 – 相片 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
吊帶

材質

  • 尼龍,白色(根據MIL-C-5040 Typ III)

鑰匙圈

  • 不銹鋼(根據 DAN191C20)

電纜接線片

  • 銅,鍍鋅鍍錫(根據 DIN46237 4-6)

隔離

  • 尼龍(聚酰胺),黃色

注意事項

其它資料歡迎洽詢。 

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 4218. 吊帶 – 根據DAN80
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。