彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 3 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 4,9 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 5,4 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 5,8 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 20 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 6,7 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 50 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 7,3 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 6 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 8 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 3,1 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 3,3 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 5,1 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 5,5 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 40 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 6,8 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 75 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 7,4 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 重彈簧荷重
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M4
- d3: 6,1 mm
- l2: 10 mm
- l3: 4,5 mm
- l4: 2 mm
- 行程 s: 1 mm
- WS: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 8,6 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 15 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 14 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- 重彈簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 15 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- 輕彈簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 100 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- 標準彈簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 150 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- 重彈簧荷重
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 200 N
- d2: M6
- d3: 10,1 mm
- l2: 16 mm
- l3: 7,5 mm
- l4: 2,3 mm
- 行程 s: 1,6 mm
- WS: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 23 g
show article view
材質
膠封
本體
螺紋墊圈
彈簧
注意事項
單獨的固定螺絲可以鎖入鈑件內的母牙。
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
用於橫向柱塞
d1: M12
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
用於橫向柱塞
d1: M18 x 1,5 mm
- 組立工具
- d1: M18 x 1,5 mm
- 重量: 137 g
特性
輕荷重彈簧=不鏽鋼彈簧
標準荷重彈簧=鋼,黑化彈簧
重彈簧荷重 = 鍍鋅鋼彈簧
組裝
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距離,
y =工件高度,
w =工件長度,
x = 行程,
z = 檔塊直徑
計算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
橫向柱塞由安裝工具的裝置旋入安裝。
規格表 EH 22150. 側向式定位柱 – 有螺紋、密封、內螺紋
Lateral Spring Plungers - INCH
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。