適用於定位和供壓。
密封防止碎片和灰塵。
本产品 22150.1432 - 側向定位柱 有螺紋、密封、內螺紋 / 重彈簧荷重 (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, 彈簧荷重 F max.1: ~ 100 N) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 有螺紋、密封、內螺紋 (EH 22150.)
膠封
本體
螺紋墊圈
彈簧
單獨的固定螺絲可以鎖入鈑件內的母牙。
重彈簧荷重 = 鍍鋅鋼彈簧
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距離,
y =工件高度,
w =工件長度,
x = 行程,
z = 檔塊直徑
計算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
橫向柱塞由安裝工具的裝置旋入安裝。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。