可調平拉把手  不銹鋼  

EH 24441.

當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。

可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。 

您的選擇導致 18 打擊

版本
相片
顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0205
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 192 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0210
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 183 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0215
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0220
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 403 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0225
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 381 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0305
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 銀
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 192 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0310
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 銀
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 183 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0315
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 銀
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0320
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 銀
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 403 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有母牙
相片:
1
顏色:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24441.0325
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 銀
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 381 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品項品號:
24441.0250
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 188 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24441.0255
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24441.0260
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 395 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24441.0265
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 380 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
品項品號:
24441.0350
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 銀
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 188 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24441.0355
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 銀
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 181 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24441.0360
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 銀
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 395 g
show article view
可調平拉把手 
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24441.0365
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 銀
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 380 g
show article view
可調平拉把手 

材質

把手

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面

內部零件

  • 不繡鋼 1.4305 

覆蓋 

  • 塑膠,黑色   
  • 塑膠,亮灰色 

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24441. 可調平拉把手  – 不銹鋼  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。