當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。
可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。
本产品 24441.0365 - 可調平拉把手 不銹鋼 / 有平滑孔 (d1: 40 mm, d3 H7: 16 mm) 是该产品组的一个变型 可調平拉把手 不銹鋼 (EH 24441.)
把手
內部零件
覆蓋
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers