- 有母牙 – 相片 1, 黑色
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 186 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 黑色
- d1: 32 mm
- d2: M10
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 183 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 黑色
- d1: 32 mm
- d2: M12
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 182 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 黑色
- d1: 40 mm
- d2: M12
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 399 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 黑色
- d1: 40 mm
- d2: M16
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 384 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 銀
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 186 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 銀
- d1: 32 mm
- d2: M10
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 183 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 銀
- d1: 32 mm
- d2: M12
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 182 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 銀
- d1: 40 mm
- d2: M12
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 399 g
show article view
- 有母牙 – 相片 1, 銀
- d1: 40 mm
- d2: M16
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 384 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
- d1: 32 mm
- d3 H7: 8 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 188 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
- d1: 32 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 185 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
- d1: 40 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 394 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
- d1: 40 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 373 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 銀
- d1: 32 mm
- d3 H7: 8 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 188 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 銀
- d1: 32 mm
- d3 H7: 10 mm
- d4: 16 mm
- h1: 29,5 mm
- h2: 2 mm
- h3: 2,5 mm
- h4: 41,5 mm
- l2: 120 mm
- t min: 14 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 185 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 銀
- d1: 40 mm
- d3 H7: 12 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 394 g
show article view
- 有平滑孔 – 相片 2, 銀
- d1: 40 mm
- d3 H7: 16 mm
- d4: 23 mm
- h1: 42 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4 mm
- h4: 56 mm
- l2: 145 mm
- t min: 22 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 373 g
show article view
材質
把手
- 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構
- 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面
內部零件
覆蓋
操作
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。