24441.0065 - 可調平拉把手 

當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。

可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。 

本产品 24441.0065 - 可調平拉把手  / 有平滑孔 (d1: 40 mm, d3 H7: 16 mm) 是该产品组的一个变型 可調平拉把手  (EH 24441.)

版本
相片
顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有平滑孔
相片:
2
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24441.0065
文件
可調平拉把手 
  • 有平滑孔 – 相片 2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min: 22 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 373 g
可調平拉把手 

材質

把手

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

內部零件

  • 鋼,染黑

覆蓋 

  • 塑膠,黑色   

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24441.0065
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。