把手 DIN 39

EH 24450.

您的選擇導致 13 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24450.0016
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1, 鋼 
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 重量: 45 g
show article view
把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24450.0020
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 92 g
show article view
把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24450.0025
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 179 g
show article view
把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24450.0032
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 重量: 356 g
show article view
把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24450.0036
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1, 鋼 
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • 重量: 519 g
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
品項品號:
24450.0116
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2, 鋼 
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 重量: 43 g
  • WS: 3 mm
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
品項品號:
24450.0120
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 88 g
  • WS: 4 mm
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
品項品號:
24450.0125
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 175 g
  • WS: 5 mm
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
品項品號:
24450.0132
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 重量: 340 g
  • WS: 6 mm
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
品項品號:
24450.0136
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2, 鋼 
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • 重量: 509 g
  • WS: 8 mm
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
3
材質:
鍍鋅
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
品項品號:
24450.0316
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 3, 不銹鋼  
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 重量: 45 g
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
3
材質:
鍍鋅
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
品項品號:
24450.0320
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 3, 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 92 g
show article view
把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
3
材質:
鍍鋅
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
品項品號:
24450.0325
電腦輔助設計
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 3, 不銹鋼  
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 186 g
show article view
把手

材質

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化
  • 鍍鋅
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24450. 把手 – DIN 39
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息