24450.0120 - 把手
DIN 39

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
品項品號:
24450.0120
文件
把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 88 g
  • WS: 4 mm
把手

材質

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24450.0120
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。