- 鋼
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min: 14,5 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min: 11 mm
- 重量: 58 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min: 14,5 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min: 18 mm
- 重量: 241 g
show article view
- 鋁
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min: 14,5 mm
- 重量: 116 g
show article view
材質
- 鋼、打磨、光亮
- 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
- 鋁、磨光的
注意事項
供應 DIN 319 Form C 金屬型式。
規格表 EH 24561. 球形旋鈕 – 金屬類型,接近於 DIN 319
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息