24561.0032 - 球形旋鈕
金屬類型,接近於 DIN 319 

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼、打磨、光亮
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
品項品號:
24561.0032
文件
球形旋鈕
  • 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min: 14,5 mm
  • 重量: 116 g
球形旋鈕

材質

  • 鋼、打磨、光亮

注意事項

供應 DIN 319 Form C 金屬型式。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24561.0032
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。