球形旋鈕 DIN 319

EH 24560.

DIN 319 球形把手是無縫,且經過拋光的。 

您的選擇導致 30 打擊

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
品項品號:
24560.0016
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min: 7 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
品項品號:
24560.0020
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min: 9 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
品項品號:
24560.0025
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min: 11 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
品項品號:
24560.0032
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 22 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
品項品號:
24560.0040
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 42 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
品項品號:
24560.0050
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min: 21 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 86 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
品項品號:
24560.0116 1)
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 3,9 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
品項品號:
24560.0120
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 8 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
品項品號:
24560.0125
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min: 9 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
品項品號:
24560.0132
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
品項品號:
24560.0140
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min: 15 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 56 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
d1 [mm]:
黑色
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
品項品號:
24560.0150
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 108 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
品項品號:
24560.0516
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min: 7 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
品項品號:
24560.0520
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min: 9 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
品項品號:
24560.0525
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min: 11 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 10 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
品項品號:
24560.0532
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min: 14 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 22 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
品項品號:
24560.0540
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 42 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
品項品號:
24560.0550
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有成形 螺紋, 型式 C – 相片 1, 紅色
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min: 21 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 86 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M4
:
-
品項品號:
24560.0616 1)
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t2 min: 6 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 3,9 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
M5
:
-
品項品號:
24560.0620
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t2 min: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 8 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
:
-
品項品號:
24560.0625
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t2 min: 9 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
M8
:
-
品項品號:
24560.0632
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t2 min: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
M10
:
-
品項品號:
24560.0640
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t2 min: 15 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 56 g
show article view
球形旋鈕
顏色:
有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
d1 [mm]:
紅色
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
:
-
品項品號:
24560.0650
電腦輔助設計
文件
球形旋鈕
  • 有 螺紋的襯套, 型式 E – 相片 2, 紅色
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t2 min: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 108 g
show article view
球形旋鈕

材質

襯套

  • 鋼,鍍鋅 
  • 黃銅

珠子

  • 熱固性塑膠 (PF 31),黑色 (接近色號 RAL 9005)
  • 熱固塑料 PF 31,紅色 (接近色號 RAL 3003)

組裝

適用於型式 M 元件之組裝操作說明:

以鎯頭輕敲的方式安裝,固定於定位無須使用固接劑。對於反作用元件而言,一 h9-配合即已足夠。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24560. 球形旋鈕 – DIN 319
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。