DIN 319 球形把手是無縫,且經過拋光的。
本产品 24560.0550 - 球形旋鈕 DIN 319 / 有成形 螺紋, 型式 C (d1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 球形旋鈕 DIN 319 (EH 24560.)
襯套
珠子
適用於型式 M 元件之組裝操作說明:
以鎯頭輕敲的方式安裝,固定於定位無須使用固接劑。對於反作用元件而言,一 h9-配合即已足夠。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.