星形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4

EH 24631.

不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。 

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

您的選擇導致 8 打擊

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有母螺牙,鑽穿
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24631.1332
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母螺牙,鑽穿 – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t2: 10 mm
  • 重量: 37 g
show article view
星形把手
版本:
有母螺牙,鑽穿
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24631.1340
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母螺牙,鑽穿 – 相片 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t2: 13 mm
  • 重量: 60 g
show article view
星形把手
版本:
有母螺牙,鑽穿
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24631.1350
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母螺牙,鑽穿 – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t2: 16 mm
  • 重量: 110 g
show article view
星形把手
版本:
有母螺牙,鑽穿
相片:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24631.1363
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母螺牙,鑽穿 – 相片 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t2: 20 mm
  • 重量: 200 g
show article view
星形把手
版本:
有牙盲孔
相片:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24631.1432
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙盲孔 – 相片 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • h3: 9 mm
  • t1 min: 12 mm
  • 重量: 39 g
show article view
星形把手
版本:
有牙盲孔
相片:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24631.1440
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙盲孔 – 相片 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • h3: 13 mm
  • t1 min: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
星形把手
版本:
有牙盲孔
相片:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24631.1450
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙盲孔 – 相片 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • h3: 18 mm
  • t1 min: 18 mm
  • 重量: 117 g
show article view
星形把手
版本:
有牙盲孔
相片:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24631.1463
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有牙盲孔 – 相片 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • h3: 23 mm
  • t1 min: 22 mm
  • 重量: 213 g
show article view
星形把手

材質

把手

  • 不銹鋼 A4,拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24631. 星形把手 – 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。