不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。
本产品 24631.1363 - 星形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4 / 有母螺牙,鑽穿 (d1: 63 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 類似於 DIN 6335,不銹鋼 A4 (EH 24631.)
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.