星形把手 DIN 6335 灰鑄鐵,塑膠塗裝

EH 24620.

這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。

您的選擇導致 16 打擊

版本
相片
顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
橘色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0540
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 橘色
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0640
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 62 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
橘色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0550
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 橘色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0650
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 106 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
橘色
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0563
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 橘色
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
黑色
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0663
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 黑色
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 201 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
橘色
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0580
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 橘色
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
顏色:
黑色
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0680
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3, 黑色
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 353 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
橘色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24620.0541
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 橘色
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 56 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24620.0641
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 56 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
橘色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24620.0551
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 橘色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 105 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24620.0651
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 黑色
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 105 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
橘色
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24620.0564
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 橘色
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 198 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
黑色
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24620.0664
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 黑色
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 198 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
橘色
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24620.0581
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 橘色
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 369 g
show article view
星形把手
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
顏色:
黑色
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24620.0681
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 黑色
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 369 g
show article view
星形把手

材質

把手

  • 灰鑄鐵 GG 20、塗塑、橘色近似於  RAL 2004
  • 灰鑄鐵 GG 20、塗塑塗層,黑色近似於 RAL 9005 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24620. 星形把手 – DIN 6335 灰鑄鐵,塑膠塗裝
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。