這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。
本产品 24620.0663 - 星形把手 DIN 6335 灰鑄鐵,塑膠塗裝 / 有平滑 盲孔, 型式 C (d1: 63 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6335 灰鑄鐵,塑膠塗裝 (EH 24620.)
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers