星形把手 DIN 6335 灰鑄鐵

EH 24620.

這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。

噴砂或打磨處理。

您的選擇導致 30 打擊

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0032
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 38 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0040
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 69 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0050
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 115 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0063
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 224 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0080
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 重量: 415 g
show article view
星形把手
版本:
未加工, 型式 A
相片:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0090
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 未加工, 型式 A – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • 重量: 855 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 貫穿 孔, 型式 B
相片:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0132
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 貫穿 孔, 型式 B – 相片 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 貫穿 孔, 型式 B
相片:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0140
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 貫穿 孔, 型式 B – 相片 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 59 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 貫穿 孔, 型式 B
相片:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0150
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 貫穿 孔, 型式 B – 相片 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 95 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 貫穿 孔, 型式 B
相片:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0163
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 貫穿 孔, 型式 B – 相片 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 171 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 貫穿 孔, 型式 B
相片:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0180
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 貫穿 孔, 型式 B – 相片 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 338 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 貫穿 孔, 型式 B
相片:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0190
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 貫穿 孔, 型式 B – 相片 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • 重量: 709 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0232
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • 重量: 36 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0240
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 61 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0250
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 99 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0263
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 195 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0280
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 380 g
show article view
星形把手
版本:
有平滑 盲孔, 型式 C
相片:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
品項品號:
24620.0290
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有平滑 盲孔, 型式 C – 相片 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • 重量: 648 g
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
品項品號:
24620.0332
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
品項品號:
24620.0340
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
品項品號:
24620.0350
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
品項品號:
24620.0363
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
品項品號:
24620.0380
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
星形把手
版本:
有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D
相片:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
品項品號:
24620.0390
電腦輔助設計
文件
星形把手
  • 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D – 相片 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • 重量: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
星形把手

材質

把手

  • 灰鑄鐵 GG 20,明亮的

注意事項

不同鑽孔或表面處理可依需求訂製。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24620. 星形把手 – DIN 6335 灰鑄鐵
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。