這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。
噴砂或打磨處理。
本产品 24620.0340 - 星形把手 DIN 6335 灰鑄鐵 / 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D (d1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6335 灰鑄鐵 (EH 24620.)
把手
不同鑽孔或表面處理可依需求訂製。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.