圓盤式手輪 DIN 3670

EH 24570.

有握把凹槽在後側。

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

您的選擇導致 32 打擊

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24570.0103
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 119 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0104
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 重量: 116 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24570.0105
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 重量: 194 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0106
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 重量: 189 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0110
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 288 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24570.0111
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 284 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24570.0120
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 重量: 477 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24570.0121
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 重量: 501 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品項品號:
24570.0130
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 重量: 955 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品項品號:
24570.0131
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 重量: 940 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品項品號:
24570.0140
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 重量: 1685 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品項品號:
24570.0141
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 重量: 1674 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品項品號:
24570.0150
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 重量: 2710 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
品項品號:
24570.0151
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 重量: 2695 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品項品號:
24570.0160
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 重量: 4720 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
32 mm
品項品號:
24570.0161
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 32 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 重量: 5700 g
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24570.0303
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 3 mm
  • 重量: 120 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 11,4 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0304
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 重量: 129 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24570.0305
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 3 mm
  • 重量: 244 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 11,4 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0306
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 重量: 183 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0310
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 重量: 250 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24570.0311
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 重量: 290 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24570.0320
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 重量: 491 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
show article view
圓盤式手輪
版本:
無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24570.0321
電腦輔助設計
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套, 型式 N, 有鍵槽
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 重量: 481 g
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 18,3 mm
show article view
圓盤式手輪

材質

手輪

  • 鋁永久模鑄造

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24570. 圓盤式手輪 – DIN 3670
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。