24570.0110 - 圓盤式手輪
DIN 3670

有握把凹槽在後側。

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

本产品 24570.0110 - 圓盤式手輪 DIN 3670 / 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽 (d1: 125 mm, d2 H7: 12 mm) 是该产品组的一个变型 圓盤式手輪 DIN 3670 (EH 24570.)

版本
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24570.0110
文件
圓盤式手輪
  • 無鋼襯套,型式 B, 無鍵槽
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 288 g
圓盤式手輪

材質

手輪

  • 鋁永久模鑄造

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24570.0110
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。