24580.0251 - 手輪
DIN 950 灰鑄鐵

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

本产品 24580.0251 - 手輪 DIN 950 灰鑄鐵 / 無鍵槽, 含旋轉 把手 EH 24460. , 已組立,型式B-F/G (舊型 D 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 DIN 950 灰鑄鐵 (EH 24580.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
無鍵槽, 含旋轉 把手 EH 24460. , 已組立,型式B-F/G (舊型 D 4)
相片:
2
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
品項品號:
24580.0251
文件
手輪
  • 無鍵槽, 含旋轉 把手 EH 24460. , 已組立,型式B-F/G (舊型 D 4) – 相片 2
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • d4: M16
  • l1: ~ 63 mm
  • d5: 36 mm
  • l2: 38 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 10500 g
  • l3: ~ 106 mm
  • 一致。機械把手 DIN 39 / DIN 98: 36 mm
手輪

材質

手輪

  • 灰鑄鐵 GG

旋轉機械把手 DIN 98 EH 24460. 

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24580.0251
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。