手輪 DIN 950 灰鑄鐵

EH 24580.

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

您的選擇導致 108 打擊

版本
相片
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24580.0000
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 304 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24580.0001
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 319 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24580.0005
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 486 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24580.0006
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 506 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24580.0010
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 720 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24580.0011
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 750 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24580.0015
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 865 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24580.0016
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 907 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24580.0020
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 1151 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
品項品號:
24580.0021
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 1145 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
品項品號:
24580.0030
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 2218 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品項品號:
24580.0031
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 重量: 2168 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
品項品號:
24580.0040
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 3740 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品項品號:
24580.0041
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 3621 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
品項品號:
24580.0045
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 6180 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品項品號:
24580.0046
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 5800 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
品項品號:
24580.0050
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 9500 g
show article view
手輪
版本:
無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4)
相片:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
品項品號:
24580.0051
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 無鍵槽, 無把手,型式B-F/A (舊型 A 4) – 相片 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 輪輻數 z: 5
  • 重量: 9500 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
相片:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24580.0100
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 3 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 288 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
相片:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24580.0101
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 287 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
相片:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
品項品號:
24580.0105
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 3 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 11,4 mm
  • 重量: 500 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
相片:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24580.0106
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 500 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
相片:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
品項品號:
24580.0110
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 4 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 13,8 mm
  • 重量: 750 g
show article view
手輪
版本:
帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3)
相片:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
品項品號:
24580.0111
電腦輔助設計
文件
手輪
  • 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) – 相片 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 b3: 5 mm
  • 輪輻數 z: 3
  • 中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 723 g
show article view
手輪

材質

手輪

  • 灰鑄鐵 GG

旋轉機械把手 DIN 98 EH 24460. 

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化

機械把手 DIN 39 EH 24450.

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化

組裝

軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24580. 手輪 – DIN 950 灰鑄鐵
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息