旋轉機械把手 DIN 98

EH 24460.

您的選擇導致 10 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24460.0016
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 重量: 69 g
show article view
旋轉機械把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24460.0020
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 重量: 109 g
show article view
旋轉機械把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24460.0025
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • 重量: 200 g
show article view
旋轉機械把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24460.0032
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 重量: 395 g
show article view
旋轉機械把手
版本:
含平滑把手, 型式 D
相片:
1
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
品項品號:
24460.0036
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含平滑把手, 型式 D – 相片 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 重量: 569 g
show article view
旋轉機械把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
品項品號:
24460.0116
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • 重量: 51 g
  • WS: 3 mm
show article view
旋轉機械把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
品項品號:
24460.0120
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • 重量: 105 g
  • WS: 4 mm
show article view
旋轉機械把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
品項品號:
24460.0125
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • 重量: 190 g
  • WS: 5 mm
show article view
旋轉機械把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
品項品號:
24460.0132
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • 重量: 387 g
  • WS: 6 mm
show article view
旋轉機械把手
版本:
含公牙把手, 型式 E
相片:
2
材質:
鋼,車削,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
品項品號:
24460.0136
電腦輔助設計
文件
旋轉機械把手
  • 含公牙把手, 型式 E – 相片 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • 重量: 566 g
  • WS: 8 mm
show article view
旋轉機械把手

材質

  • 鋼,車削,鍍鋅,鈍化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24460. 旋轉機械把手 – DIN 98
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。