車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理
本产品 24580.0210 - 手輪 DIN 950 灰鑄鐵 / 無鍵槽, 含旋轉 把手 EH 24460. , 已組立,型式B-F/G (舊型 D 4) (d1: 125 mm, d2 H7: 12 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 DIN 950 灰鑄鐵 (EH 24580.)
手輪
旋轉機械把手 DIN 98 EH 24460.
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。