車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理
本产品 24580.0115 - 手輪 DIN 950 灰鑄鐵 / 帶鍵槽,不帶手柄,形式 N-F/A(以前:A 3) (d1: 140 mm, d2 H7: 14 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 DIN 950 灰鑄鐵 (EH 24580.)
手輪
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.