調整式把手 有軸向軸承

EH 24420.

當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時,可調式夾緊槓桿具有多種應用。

軸向軸承的優點:

  • 降低表面的磨擦力,具有雙倍夾持力量.
  • 固定表面位置保護工件.
  • 較高的預壓力,例:牙部,可以減少設定.

您的選擇導致 22 打擊

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
顏色:
橘色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品項品號:
24420.0030
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 91 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
品項品號:
24420.0050
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 98 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
品項品號:
24420.0130
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 151 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
品項品號:
24420.0150
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 154 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
品項品號:
24420.0230
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 230 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
品項品號:
24420.0250
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 239 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0330
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 407 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0346
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 418 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0350
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 425 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0364
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 429 g
show article view
調整式把手
顏色:
橘色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0384
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 橘色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 444 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品項品號:
24420.0032
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 91 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
品項品號:
24420.0052
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 98 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
品項品號:
24420.0132
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 151 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
品項品號:
24420.0152
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 154 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
品項品號:
24420.0232
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 230 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
品項品號:
24420.0252
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 239 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0332
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 407 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0348
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 418 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0352
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 425 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0366
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 429 g
show article view
調整式把手
顏色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
品項品號:
24420.0386
電腦輔助設計
文件
調整式把手
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 444 g
show article view
調整式把手

材質

把手

  • 鋅壓鑄,塑料塗裝,橙色 (接近色號 RAL 2004),無光澤
  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

內部零件

  • 鋼、 氮化、黑化

螺絲

  • 鋼、 氮化、黑化

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24420. 調整式把手 – 有軸向軸承
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Adjustable Clamping Levers
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。