當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時,可調式夾緊槓桿具有多種應用。
本产品 24420.0332 - 調整式把手 有軸向軸承 / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 34 mm) 是该产品组的一个变型 調整式把手 有軸向軸承 (EH 24420.)
把手
內部零件
螺絲
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。