基板 V70eco,適用於托盤 DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500

V70eco基板是進一步開發的V70產品線,並在品質和價格上優化。

它們是與現有的V70 T形槽系統完全兼容。

  • 定位質量 H6 中的孔和質量 H8 中的槽。
  • 通過定位孔和/或定心槽在機床工作台上對齊底板。
  • 100 毫米間距的緊固孔。
  • 高強度工具鋼。

可用的選項(送貨時間約10個工作日):

a)額外的嵌裝孔在 63mm 的間距。

b)額外的嵌裝孔在 125mm 的間距。

C)外部的停止機構。

D)帶有連接環用於 Halder 零點夾持系統。

您的選擇導致 5 打擊

系統
l1 [mm]
b1 [mm]
零點夾持系統連接環數量 (選項)
T槽數量

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
零點夾持系統連接環數量 (選項):
4
T槽數量:
5 x 5
品項品號:
1200.700
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • 零點夾持系統連接環數量 (選項): 4
  • T槽數量: 5 x 5
  • 重量: 61 kg
show article view
基板
系統:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
零點夾持系統連接環數量 (選項):
4
T槽數量:
7 x 7
品項品號:
1200.800
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • 零點夾持系統連接環數量 (選項): 4
  • T槽數量: 7 x 7
  • 重量: 95 kg
show article view
基板
系統:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
零點夾持系統連接環數量 (選項):
4
T槽數量:
9 x 9
品項品號:
1200.900
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • 零點夾持系統連接環數量 (選項): 4
  • T槽數量: 9 x 9
  • 重量: 150 kg
show article view
基板
系統:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
零點夾持系統連接環數量 (選項):
4
T槽數量:
5 x 7
品項品號:
1203.300
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • 零點夾持系統連接環數量 (選項): 4
  • T槽數量: 5 x 7
  • 重量: 77 kg
show article view
基板
系統:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
零點夾持系統連接環數量 (選項):
4
T槽數量:
7 x 9
品項品號:
1203.500
電腦輔助設計
文件
基板
  • 系統: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • 零點夾持系統連接環數量 (選項): 4
  • T槽數量: 7 x 9
  • 重量: 120 kg
show article view
基板

材質

  • 工具鋼,高強度

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1200.700 - EH 1203.500 基板 – V70eco,適用於托盤 DIN 55201
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性