V70eco基板是進一步開發的V70產品線,並在品質和價格上優化。
它們是與現有的V70 T形槽系統完全兼容。
可用的選項(送貨時間約10個工作日):
a)額外的嵌裝孔在 63mm 的間距。
b)額外的嵌裝孔在 125mm 的間距。
C)外部的停止機構。
D)帶有連接環用於 Halder 零點夾持系統。
本产品 1200.800 - 基板 V70eco,適用於托盤 DIN 55201 / () 是该产品组的一个变型 基板 V70eco,適用於托盤 DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
特殊的樣式歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers