Produktfilter
Ert urval resulterade i 208 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 19 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 20 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 21 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 22 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 22 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 23 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 24 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 24 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 25 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 27 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 28 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
14 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 30 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 14 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 21 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 21 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 23 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 23 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 24 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 26 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 26 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 27 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 29 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 30 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 33 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
21 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 24,1 mm
l5 : 45,2 mm
l6 : 12,7 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 34 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 21 kN
show article view
Material
Bult
Rostfritt stål 1.4305
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Handtag
Aluminium, svart liknande RAL 9005
Tryckknapp
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Denna produkt finns även tillgänglig i TUM dimensioner.
Kännetecken
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22340. /EH 22350. Kullåspinnar – självlåsande, med T-grepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."