Positionering eller borrbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.
De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.
Denna artikel 23112.0620 - Positioneringsbussningar utan krage, DIN 179 A / (d1 F7: 12 mm, l1: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsbussningar utan krage, DIN 179 A (EH 23112.)
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."