Med denna underbyggnads-spännare och mothåll möjliggörs uppspänning på sidoytorna. Detta gör att hela maskinbordets yta kan användas för att spänna fasta arbetsstycket.
• Nedåtriktad spännverkan tack vare en vinklad spännkäke
• Uppspänning av stora detaljer över hela maskinbordet
• Hög spännkraft, upp till 20 kN
• Solitt utförande i vibrationsdämpande segjärn
• Optimal anpassning till arbetsstycket genom användandet av utbytbara spännkäkar
• Kraftfull fastsättning är möjlig med mutter EH 23110. I T-spår
• Minimal påverkan av spännytor, även för stora detaljer
• Lokaliseringshål på sidorna för frivilliga längsgående stopp
Denna artikel 23211.0020 - Underbyggnadsspännare / Underbyggnadsanslag () är en variant av artikelgruppen Underbyggnadsspännare (EH 23211.)
I leveransen ingår den utbytbara backen 1138.400 (räfflad / slät) - den kan ändras till utbytbara backen 1138,100 (mjuk).
Arbetsstycket positioneras och spänns fast mot det bearbetade nedre stödet, om så önskas kan även Halder´s standarddetaljer användas i det gängade hålet för mer specifika operationer. Lokaliseringshålen på båda sidor tillåter montering av frivilliga längsgående stopp.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers