EH 23211.
Med denna underbyggnads-spännare och mothåll möjliggörs uppspänning på sidoytorna. Detta gör att hela maskinbordets yta kan användas för att spänna fasta arbetsstycket.
• Nedåtriktad spännverkan tack vare en vinklad spännkäke
• Uppspänning av stora detaljer över hela maskinbordet
• Hög spännkraft, upp till 20 kN
• Solitt utförande i vibrationsdämpande segjärn
• Optimal anpassning till arbetsstycket genom användandet av utbytbara spännkäkar
• Kraftfull fastsättning är möjlig med mutter EH 23110. I T-spår
• Minimal påverkan av spännytor, även för stora detaljer
• Lokaliseringshål på sidorna för frivilliga längsgående stopp
Ert urval resulterade i 2 träffar
Fler detaljer
I leveransen ingår den utbytbara backen 1138.400 (räfflad / slät) - den kan ändras till utbytbara backen 1138,100 (mjuk).
Arbetsstycket positioneras och spänns fast mot det bearbetade nedre stödet, om så önskas kan även Halder´s standarddetaljer användas i det gängade hålet för mer specifika operationer. Lokaliseringshålen på båda sidor tillåter montering av frivilliga längsgående stopp.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."